IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
971 5.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_971.prj},{NB=971 5.000},{J21=971 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=10},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.021},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9009710050000},{ID12100=0},{A6=4.120},{B4=1.600},{B8=MIN},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{C4=37.000},{D1=3},{D3=15},{D4=58.600},{G21=1},{G31=MIN},{H21=1},{J7=0},{J23=VH GEWINDEBOHRER KI},{J22=VHM KI MASCH,-GBO M 5 DIN371 NR-15 6HX},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$06},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009710050000.dxf},{ID10003=9009710050000.stp},{ID10004=9009710050000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
971 - DIN 371 VH GEWINDEBOHRER
Bill of material
971 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
971 5.000
971 5.000
J23
Produktbeschreibung
VH GEWINDEBOHRER KI
VH GEWINDEBOHRER KI
J22
Produktbezeichnung
VHM KI MASCH,-GBO M 5 DIN371 NR-15 6HX
VHM KI MASCH,-GBO M 5 DIN371 NR-15 6HX
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
5
5
mm
A3
Gewindesteigung
0.800
0.800
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
10
10
mm
B2
Nutzlänge
25
25
mm
B3
Gesamtlänge
70
70
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.021
0.021
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
1
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$06
ZYL21F6000h$06
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D