Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2012 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
9776 (NA) - Outdoor air/air heat exchangers for CS Toptec - Output class 105W/K
Спецификация
9776.152
BEST
Model No.
9776.152
BEZ1
Designation 1
CS heat exchanger Toptec 105W/K
B
Width
500 mm
H
Height
1000 mm
T
Depth
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D