Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97900 - Klüber "Quietsch-Ex"
Bill of material
97900-250
BEST
Order No.
97900-250
GEB
package
250 ml spray ml
VISKO
Viscosity class
ISO VG 32
GEW
Approx. weight
0.2547 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
27101930
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495276274
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part