Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
97990 - Epoksydowy wypełniacz stalowy LOCTITE
Lista materiałowa
97990-3450025
BEST
Nr zamówienia
97990-3450025
GEB
Pojemnik
25 ml mm
IKN
Międzynarodowy nr identyfikacyjny
3450
PRODUKT
Produkt
Podwójna strzykawka
MV
Stosunek składników mieszanki
1:1
HF
Wytrzymałość manipulacyjna
15 Min
TB
Odporność termiczna do
-55°C bis +120 °C
GEW
Ciężar ok.
0.0888 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
35069900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495276472
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Previews