Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
97990 - Métal liquide époxy LOCTITE
Nomenclature
97990-3471500
BEST
Référence
GEB
Conditionnement
Boîte de 500 g mm
IKN
N° d'identification international
PRODUKT
Produit
MV
Dosage
1:1
HF
Durcissem. superficiel
180 Min
TB
Résist. à la température jusqu à
-20 °C jusqu’à +120 °C
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
35069900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Aperçus 3D