Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
SFS Group Schweiz AG
Beschreibung
9822 - Senk- Fenstermontageschrauben T30 Stahl verzinkt blau
Stückliste
634287
ARTNR
Artikelnummer
FN
9822
CNSORDERNO
Beschreibung
WERKSTOFF
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
OBERFLAECHE
Oberfläche
Verzinkt blau passiviert
VERPACKUNG
Verpackung
100
ANT
Antrieb
T 30
D1
Gewinde
7.5 mm
L
Länge
mm
D2
Kopfdurchmesser
11 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D