Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
9830 TW - Schmutzfänger - Metrisch
Stückliste
B9830-3/4TW-200
PN
Artikel
MAT
Material
Sphäroguss
IC
Einlassgewinde
Zoll
THD
Einlassgewinde Typ
BSPT
TT
Einlass Außen-/Innengewinde
Innengewinde
MS
Siebmaschengröße
SMD
Siebmaschen-Durchmesser
Zoll
SMATTYPE
Siebmaterial Typ
Rostfreier Stahl
SMO
Siebmaschenöffnung
Zoll
OC
Auslassanschluss
Zoll
OTHD
Auslassgewinde Typ
BSPT
OTT
Ausgang männlich/weiblich
Innengewinde
MINP
Minimaler Druck
- bar
MAXP
Maximaler Druck
20.68 bar
CAPDIA
Kappe Durchm.
76.20 mm
PPS
Größe des Rohrsteckers
3/8 mm
WE
Nettogewicht
oz.
L
225.30 mm
W
133.35 mm
B
184.50 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D