Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
99 Series Casters Standards - Super Heavy Duty Casters
Bill of material
99-12501-12-1
PN
Reference Number
99-12501-12-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
18000 lbs.
SERIES
Series
99
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
OH
OAH
16.50 Дюйм
SL
Swivel Lead
3.00 Дюйм
BRNG
Bearing
Needle Bearing
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
14 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
14 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
12 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
12 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D