Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.02.15 - Deckel mit Steckdose
Stückliste
9909.02.15
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.02.15
BZ
Bezeichnung
Deckel mit Steckdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
3.5 mm
F
Farbe
RAL 9010
SDTYP
Steckdosentyp
15
SCH
Schrauben
4 mm
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 990 208
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.114 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037912
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schraubdeckel mit Steckdose Typ 15 Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 4 Steckdosentyp: 15 Artikelnummer: 9909.02.15 / E-No.: 155 990 208
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D