Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
9910538 - Temperaturerfassung, mit Stromausgang
Stückliste
9910538
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
9910538
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturerfassung, mit Stromausgang
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperaturerfassung, mit Stromausgang, Betriebsspannung 5.5…32 VDC, Eintauchsensor, Miniatur-Bauform, Analogausgang 4...20 mA, Werkseinstellung -50...150°C (andere auf Anfrage), Prozessanschluss Klemmringverschraubung, Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser; ausgenommen 30 mm Fühlerspitze)
EAN
4047101249446
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/150°C
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D