Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
9910622 - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
Stückliste
9910622
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
9910622
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Betriebsspannung 15…30 VDC, Eintauchsensor, Miniatur-Bauform, Programmierbar über IO-Link, Analogausgang 4...20 mA (2-Leiter), Schaltausgang, Prozessanschluss Klemmringverschraubung, Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser; ausgenommen 30 mm Fühlerspitze)
EAN
4047101267327
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L150
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D