Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9912.01 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9912.01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9912.01
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 175x120x64mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
175 mm
B
Breite
120 mm
T
Tiefe
64 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
2
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
14
RK2
Rohr-Kombieinführungen M20/25/32
4
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 798
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
194.400 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037639
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose, rechteckig Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 175 x 120 x 64 mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen: 14x M20/25; 4x M20/25/32 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 2 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9912.01 / E-No.: 155 010 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D