Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1452 - Quarter-turn lock in Hygienic DESIGN with T-grip
Bill of material
K1452.1188
BESTKIPP
Order No.
K1452.1188
D
diameter
30 mm
H
height
18 mm
H1
height
40 mm
H3
height
3 mm
L1
width
100 mm
S
S max.
mm
Enter value for S
S max.
mm
cm
inch
ft
GEW
Approx. weight
0.0900 kg
BS
Description
Infotext
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245433124
ROHS
RoHS
Yes
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D