Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2054 - Swing clamps, heavy
Bill of material
K2054.1061
BESTKIPP
Order No.
POS
values range
mm
AUSF
Version
swivel to the right
FORM
Form
B
width
90 mm
B1
Distance
70 mm
B2
width
mm
D
diameter
11 mm
D1
thread
mm
H
Clamping stroke
80 mm
H1
Distance
139 mm
H2
Stroke
11 mm
H3
height
15 mm
H4
height
30 mm
H5
height
29 mm
L
width
mm
L1
Distance
mm
L2
Distance
mm
L3
width
50 mm
S1
Schwenkhub
11 mm
S2
Clamping stroke
10 mm
SW
width across flats
19 mm
ANZDM
Anziehdrehmoment max.
Nm
SPANNKRAFT
Clamping force
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D