Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1118 - UNILOCK 5-axis basic module double clamp system size 50 mm
Bill of material
K1118.000750
BESTKIPP
Order No.
K1118.000750
POS
Position
D
Durchmesser
50 mm
H
Height
75 mm
SW
Width across flats
4 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft F kN
10 kN
DREHMOMENT
Anziehdrehmoment max. Nm
10 Nm
GEW
Approx. weight
0.8510 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245245161
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D