Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1943 - Screw rest with flat surface, in aluminium
Bill of material
K1943.01
BESTKIPP
Order No.
D
diameter
50 mm
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
Tr 30 x 4 mm
D3
diameter
36 mm
HM
height
mm
Enter value for HM
height
mm
cm
inch
ft
H
height
mm
H1
height
mm
S
Length
12 mm
FMAX
Strength
30 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D