Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
85000-10 - Stepper motor with integrated positioning control
Bill of material
85000-10-170043
BEST
Order No.
GR
size
A
distance
mm
A1
distance
mm
A2
distance
mm
B
width
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
thread
D3
diameter
mm
E
distance
mm
H
Length
mm
L1
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
Length
mm
S
height
mm
SSVDC
Control voltage VDC
+24 - +36
MSVDC
Motor voltage VDC
HALTEMOMENT
Retaining torque Nm
Nm
PHS
Phase current A
TM
moment of inertia kgcm²
kgcm²
SCHNITTS
Interfaces
SAB
Current reduction
AJUSTABLE
EINGANG
Inputs
6 (+24 - +36 V DC)
AUSGANG
Outputs
2 (+24 V DC)
SCHRITTA
Step resolution
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
ENCODER
Encoder
INTEGRIERT ZUR ÜBERWACHUNG DER POSITION
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85011040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D