Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
33227-05 - Angle element, aluminium
Bill of material
33227-05-108
BEST
Order No.
FORM
Form
FORMT
Form-Type
B
width
60 mm
D
Diameter
mm
D1
thread
mm
D2
Diameter
24 mm
H
height
mm
H1
height
mm
L
Length
53.5 mm
L1
distance
77.5 mm
L2
Length
mm
GEW
Gewicht
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D