Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 64
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03420-05 - Ball lock pins with T-grip lockable
Bill of material
03420-05-208216080
BEST
Order No.
FARBE
Component
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
FORM
Form
A
B
width
33 mm
D
Diameter
81.8 mm
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
20 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
49.4 mm
L3
distance
38.8 mm
L5
Length
L6
height
28 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D