Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
08100 - Hinge blocks short
Bill of material
08100-01
BEST
Order No.
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
2.5 mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
2.5 mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
T
depth
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
3 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D