Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42780-12 - UNILOCK clamping module ESA 138
Bill of material
42780-12-138390
BEST
Order No.
42780-12-138390
AUSF
version
without rotation lock
B
Breite
15 mm
D
diameter
138
D1
diameter
110
D2
diameter
144
D3
diameter
12
H
Height
55.7 mm
H1
Height
39 mm
H2
Height
18.1 mm
H3
Height
16 mm
H4
Height
7 mm
H5
Height
11.5 mm
L
Length
24 mm
L1
Length
62 mm
G
thread
M8 mm
G1
thread
0 mm
G3
thread
0 mm
SW
Width across flats
6 mm
DRUCK
Operating
6 bar
M
Retraction force
28 kN
GEW
Approx. weight
4.4000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941349
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D