Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4835 - fischer Dämmstoffhalter Metall rostfrei A2 DHM
Bill of material
SFS 617640
ARTNR
Artikelnummer
FN
4835
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Dämmstoffhalter DHM
LTEXT2
Langtext 2
Metall rostfrei A2
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
8 mm
TD
Länge
mm
L
Dübellänge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
HEF
min. Verankerungstiefe
40 mm
D
Ø Tellerdurchmesser
35 mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D