Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DETW - Thermostat-Badebatterie
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - DETW
KBN
DETW
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
zweigriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
starr
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
170 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Thermostat-Badebatterie
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
362010543
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DETW
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR193
Temperatursperre
ohne 38°C
ATTR194
Thermostatisch
Thermostatisch
ATTR204
Volumenstromklasse
B
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D