Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
COSIHAB - Bademantelhaken
Stückliste
Ausstattung - COSIHAB
KBN
COSIHAB
ATTR33
Artikel-Gruppe
Haken und Hakenleisten
ATTR56
Bauform
mit 1 Haken
ATTR58
Baureihe/Produktserie
cosima
DESCRIPTION
Benennung
Bademantelhaken
ATTR68
Breite
27 mm
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,129 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
2172404010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
40 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
COSIHAB
ATTR197
Tiefe
52 mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D