Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPHAL2 - Handtuchhakenleiste
Stückliste
Ausstattung - DEPHAL2
KBN
DEPHAL2
ATTR33
Artikel-Gruppe
Haken und Hakenleisten
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR56
Bauform
1-teilig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Handtuchhakenleiste
ATTR68
Breite
52.5 mm
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1092
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
26.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPHAL2
ATTR197
Tiefe
49.0 mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D