Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEAM190 - Mittelablaufwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - DEAM190
KBN
DEAM190
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Mittelablauf
ATTR42
Ausführung Schürze
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
mittig
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Mittelablaufwanne
ATTR67
Breite
90.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
4604.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
190.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEAM190
ATTR195
Tiefe
45.0 cm
ATTR203
Volumen
309.0 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D