IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
KPYGDP-M10-E5
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpygdp.prj},{NB=KPYGDP-M10-E5},{CODE=KPYGDP},{CZ1=铝合金},{BMCL1=黑色阳极氧化处理},{CZ4=SUS631J1},{M=10},{E=5},{D=18},{D1=13.8},{DD=5.0},{L=50.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{R=2.50},{SW=12},{XYZH1=5.0},{XYZH2=11.5},{PDF=kpygdp.pdf},{AZ=5},{PPATH=kpygdp/kpygdp3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
KPYGDP - 旋钮柱塞 自锁型
明细表
KPYGDP-M10-E5
CNSORDERNO
Bestellnummer
KPYGDP-M10-E5
KPYGDP-M10-E5
CODE
代号
KPYGDP
KPYGDQ
KPYGDZ
KPYBDP
KPYBDQ
KPYBDZ
KPYGDP
KPYGDQ
KPYGDZ
KPYBDP
KPYBDQ
KPYBDZ
LX
类型
平面型
CZ1
旋钮材质
铝合金
BMCL1
旋钮表面处理
黑色阳极氧化处理
CZ2
本体材质
SUM22
BMCL2
本体表面处理
发黑
CZ3
销材质
45#
YD3
销硬度
50~60HRC
BMCL3
销表面处理
发黑
CZ4
弹簧材质
SUS631J1
M
10
10
mm
E
5
5
mm
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
DD
d
5.0
5.0
mm
L
50.0
50.0
mm
L1
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
15.0
15.0
mm
L4
5.0
5.0
mm
R
2.50
2.50
mm
SW
12
12
mm
XYZH1
min.许用载荷
5.0
5.0
XYZH2
max.许用载荷
11.5
11.5
PDF
kpygdp.pdf
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D