IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SFFTZULA-D190-M20-L175
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfftzula.prj},{NB=SFFTZULA-D190-M20-L175},{CODE=SFFTZULA},{ZJCZ=铸铁},{WKCZ=HT200},{LG=45#},{DB=丁腈橡胶},{BMCL=镀锌},{D=190},{M=M20},{MM=20},{L=175},{D1=160},{B=55},{ZUIDA=32},{CZ=900},{CKZL=4.8},{PDF=SFFTZULA.PDF},{H=258},{E=30},{F=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFFTZULA - 防震支脚--重载型.调整块调节型.铸铁+橡胶底座型
明细表
SFFTZULA-D190-M20-L175
CNSORDERNO
bestellnummer
SFFTZULA-D190-M20-L175
SFFTZULA-D190-M20-L175
CODE
SFFTZULA
SFFTZULA
ZJCZ
支脚材质
铸铁
XZ
形状
圆形
圆形
WKCZ
外壳材质
HT200
LG
螺杆
45#
DB
底部
丁腈橡胶
BMCL
表面处理
镀锌
D
底径
190
190
mm
M
螺纹直径
M20
M20
MM
20
20
mm
L
螺纹长度
175
175
mm
D1
160
160
mm
B
55
55
mm
ZUIDA
最大调整量
32
32
mm
CZ
承载
900
900
kg
CKZL
参考重量
4.8
4.8
kg/pcs
PDF
SFFTZULA.PDF
H
258
258
mm
E
30
30
mm
F
13
13
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D