IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
AR4261050-V
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 21287
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{airwork/cylinder/cylinder_iso_21287/accessories/steel_male_hinge_mp6_asmtab.prj},{NB=Steel Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) AR4261050-V},{C2=AR4261050-V},{MAT=Painted steel},{DI=50},{TG=46.5},{EP=15.0},{DL=27},{CX=16},{MS=20},{D=40},{E=65},{L4=6.5},{L1=5},{L3=51},{R1=19},{EX=21},{S=M8x20},{L=17},{L3X=51.000},{R1X=19.000},{LX1=8.500},{TGX1=31.500},{TGX2=46.500},{TGRX=7.500},{EPX=15.000},{LX2=9.500},{LX3=12.000},{MSX1=58.000},{MSX2=47.000},{CX1=19.268},{SX1=9.000},{SXD=8},{SXL=20},{SXP=1.250},{DX=16.000},{CODEX=CMT50S},{PPATH=../iso15552_accessories/steel_male_hinge_mp6_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
AIRWORK
描述
Steel Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) - Steel
明細表
AR4261050-V
C2
Code
AR4261050-V
AR4261050-V
MAT
Material
Painted steel
DI
Ø
50
50
mm
TG
46.5
46.5
mm
EP
15.0
15.0
mm
DL
27
27
mm
CX
ØCX
16
16
mm
MS
20
20
mm
D
ØD
40
40
mm
E
65
65
mm
L4
6.5
6.5
mm
L1
5
5
mm
L3
51
51
mm
R1
19
19
mm
EX
21
21
mm
S
M8x20
M8x20
L
17
17
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D