IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK40.0011.006
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/federnde_druckstuecke/bk40_0011.prj},{NB=BK40.0011.006},{SHA256=eIujXC+iVcIbtBOrWDmE70cHJUvmvH3tUFryqfwHj+4=},{INAME=bk40_0011_006},{NAME=bk40_0011_006},{ID=bk40_0011_006},{ARTNR=BK40.0011.006},{DESC=Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Stahl},{H=20},{D=M 6},{S=2.7},{H1=1.3},{A=0.9},{F1=7},{F2=20},{E=2.0},{B=1.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK40.0011 - Federnde Druckstücke mit Bolzen azs Delrin/POM, Ausführung Stahl
Bill of material
BK40.0011.006
ARTNR
Artikelnummer
BK40.0011.006
BK40.0011.006
DESC
Beschreibung
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Delrin/POM, Ausführung Stahl
H
Höhe (H)
20
20
mm
D
Gewinde (d)
M 6
M 6
S
Durchmesser Bolzen (s)
2.7
2.7
mm
H1
Bolzenhöhe (h1)
1.3
1.3
mm
A
Höhe (a)
0.9
0.9
mm
F1
Federdruck (F1)
7
7
N
F2
Federdruck (F2)
20
20
N
E
Innensechskant (e)
2.0
2.0
mm
B
Breite (b)
1.3
1.3
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D