IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK7.0009.030005
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Flügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/fluegelgriffe/bk7_0009.prj},{NB=BK7.0009.030005},{SHA256=x4IJH4xISAoSjzgvy/CKHfu4VAdYmKjOFt2xGNGfS2I=},{INAME=bk7_0009_030005},{NAME=bk7_0009_030005},{ID=bk7_0009_030005},{ARTNR=BK7.0009.030005},{DESC=Flügelmuttern mit Sacklochgewinde},{D=30.0},{H=15.0},{D1=M 5},{KLEIND=12},{M=2.2},{D2=9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0009 - Flügelgriffe / Flügelmuttern mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK7.0009.030005
ARTNR
Artikelnummer
BK7.0009.030005
BK7.0009.030005
DESC
Beschreibung
Flügelmuttern mit Sacklochgewinde
D
Flügelbreite (D)
30.0
30.0
mm
H
Höhe (H)
15.0
15.0
mm
D1
Gewinde (d1)
M 5
M 5
mm
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
12
12
mm
M
Schafthöhe (m)
2.2
2.2
mm
D2
Gewindelänge (d2)
9
9
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D