IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK45.0007.030030080020
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Gummi-Metall-Puffer
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/gummi_metall_puffer/bk45_0007.prj},{NB=BK45.0007.030030080020},{SHA256=rjQw7DPGzHCgB79ssMC/vQXQeL1wF+I9zXLA/IpY90M=},{INAME=bk45_0007_030030080020},{NAME=bk45_0007_030030080020},{ID=bk45_0007_030030080020},{ARTNR=BK45.0007.030030080020},{DESC=Gummi-Metall-Puffer mit einseitigem Gewindebolzen, Edelstahl, 60 Shore A, Typ D},{M=M 6},{A=20},{B=15},{E=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK45.0007 - Gummi-Metall-Puffer mit einseitigem Gewindebolzen
Bill of material
BK45.0007.030030080020
ARTNR
Artikelnummer
BK45.0007.030030080020
BK45.0007.030030080020
DESC
Beschreibung
Gummi-Metall-Puffer mit einseitigem Gewindebolzen, Edelstahl, 60 Shore A, Typ D
M
Gewindebolzen (M)
M 6
M 6
A
Durchmesser (A)
20
20
mm
B
Länge (B)
15
15
mm
E
Gewindelänge (E)
16
16
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D