IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0185.160D08
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Handkurbeln und Handräder
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/handkurbeln_und_handraeder/bk38_0185.prj},{NB=BK38.0185.160D08},{SHA256=X1ZT1ShZvdr3Z5jvMtDX069kQqmne5PUwxxGpxmekAM=},{INAME=bk38_0185_160d08},{NAME=bk38_0185_160d08},{ID=bk38_0185_160d08},{ARTNR=BK38.0185.160D08},{DESC=2-Speichen-Handräder mit abklappbarem und versenkbarem Zylindergriff, mit Passbuchse},{D=160},{H=55},{HT=59},{KLEINH=33.5},{KLEIND=40.0},{M=20.5},{C=34.5},{H2=31.0},{H3=9.5},{D3=26},{DL=25},{L=71},{DM=22},{D1H10=8},{Q=24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0185 - Handkurbeln und Handräder / 2-Speichen Handräder, mit abklappbarem und versenkbarem Zylindergriff
Bill of material
BK38.0185.160D08
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0185.160D08
BK38.0185.160D08
DESC
Beschreibung
2-Speichen-Handräder mit abklappbarem und versenkbarem Zylindergriff, mit Passbuchse
D
(D)
160
160
mm
H
(H)
55
55
mm
HT
(Ht)
59
59
mm
KLEINH
(h)
33.5
33.5
mm
KLEIND
(d)
40.0
40.0
mm
M
(m)
20.5
20.5
mm
C
(c)
34.5
34.5
mm
H2
(h2)
31.0
31.0
mm
H3
(h3)
9.5
9.5
mm
D3
(d3)
26
26
mm
DL
(dl)
25
25
mm
L
(L)
71
71
mm
DM
(dm)
22
22
mm
D1H10
d1 (H10)
8
8
mm
Q
(Q)
24
24
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D