IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0007.06506
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/klemmhebel_spannhebel_und_exzenterhebel/bk38_0007.prj},{NB=BK38.0007.06506},{SHA256=xSjo6Yol9BZnCLfwsfeiggzy6grNuGYGLxIUuUAzshA=},{INAME=bk38_0007_06506},{NAME=bk38_0007_06506},{ID=bk38_0007_06506},{ARTNR=BK38.0007.06506},{DESC=Klemmhebelmuttern, SAFETY, verstellbar, Kunststoff, Gewinde Stahl verzinkt},{D=20},{KLEINH=37},{H=56},{D1=M 6},{KLEIND=15},{L=75.0},{R=65}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0007 - Klemmhebelmuttern, SAFETY, verstellbar, Kunststoff, Gewinde Stahl verzinkt
Bill of material
BK38.0007.06506
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0007.06506
BK38.0007.06506
DESC
Beschreibung
Klemmhebelmuttern, SAFETY, verstellbar, Kunststoff, Gewinde Stahl verzinkt
D
Kopfdurchmesser (D)
20
20
mm
KLEINH
Höhe (h)
37
37
mm
H
Gesamthöhe (H)
56
56
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
KLEIND
Durchmesser (d)
15
15
mm
L
Gesamtlänge (L)
75.0
75.0
mm
R
Wirksamer Hebel (R)
65
65
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D