IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK19.0019.030030101520
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Maschinenstellfüße
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/maschinenstellfuesse/bk19_0019.prj},{NB=BK19.0019.030030101520},{SHA256=i+mxbY5EkBiMdcPaU7PgJBtJjTT7Xc/g4JBayeAzEYA=},{INAME=bk19_0019_030030101520},{NAME=bk19_0019_030030101520},{ID=bk19_0019_030030101520},{ARTNR=BK19.0019.030030101520},{DESC=Gewindestopfen für Quadratrohr mit eingelegter Mutter},{A=30},{B=30},{D1=M 10},{KLEINM=5},{KLEINH=34},{ROHRWAND=1,5 - 2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK19.0019 - Gewindestopfen für Quadratrohr mit eingelegter Mutter, Durchgangsgewinde
Bill of material
BK19.0019.030030101520
ARTNR
Artikelnummer
BK19.0019.030030101520
BK19.0019.030030101520
DESC
Beschreibung
Gewindestopfen für Quadratrohr mit eingelegter Mutter
A
Länge (A)
30
30
mm
B
Länge (B)
30
30
mm
D1
Gewinde (d1)
M 10
M 10
KLEINM
Höhe (m)
5
mm
KLEINH
Höhe (h)
34
34
mm
ROHRWAND
Rohrwand
1,5 - 2
1,5 - 2
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D