IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK29.0003.12015
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0003.prj},{NB=BK29.0003.12015},{SHA256=vXb/zZiNO1kPW0nj9dJLZDUZm28a8QD6K0bV30VcEsI=},{INAME=bk29_0003_12015},{NAME=bk29_0003_12015},{ID=bk29_0003_12015},{ARTNR=BK29.0003.12015},{DESC=Rastbolzen mit Arretierung, Feingewinde, Ausführung Stahl},{D=25},{SW=14},{D1=6},{D2=M 12 x 1,5},{L1=61.0},{F1=8},{F2=21},{L2=6},{L3=20},{L4=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK29.0003 - Rastbolzen mit Arretierung, Feingewinde, Ausführung Stahl
Bill of material
BK29.0003.12015
ARTNR
Artikelnummer
BK29.0003.12015
BK29.0003.12015
DESC
Beschreibung
Rastbolzen mit Arretierung, Feingewinde, Ausführung Stahl
D
Durchmesser (D)
25
25
mm
SW
Schlüsselweite (SW)
14
14
D1
Durchmesser Raststift (d1)
6
6
mm
D2
Gewinde (d2)
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
L1
Gesamtlänge (l1)
61.0
61.0
mm
F1
Federkraft Anfang (F1)
8
8
N
F2
Federkraft Ende (F2)
21
21
N
L2
Länge Raststift (l2)
6
6
mm
L3
Gewindelänge (l3)
20
20
mm
L4
Antriebshöhe (l4)
6
6
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D