IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK29.0035.08010INOX
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0035_inox.prj},{NB=BK29.0035.08010INOX},{SHA256=J/kuA6cYcrByv8JZHoYEpTtVDOSgeftaJC7RQBI/GSM=},{INAME=bk29_0035_08010inox},{NAME=bk29_0035_08010inox},{ID=bk29_0035_08010inox},{ARTNR=BK29.0035.08010INOX},{DESC=Rastbolzen mit Arretierung, Ausführung Edelstahl},{D=16},{SW=8},{D1=5},{D2=M 8 x 1,0},{L1=43.5},{F1=5},{F2=22},{L2=5},{L3=16},{L4=9.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK29.0035.INOX - Rastbolzen mit Arretierung, Ausführung Edelstahl
Bill of material
BK29.0035.08010INOX
ARTNR
Artikelnummer
BK29.0035.08010INOX
BK29.0035.08010INOX
DESC
Beschreibung
Rastbolzen mit Arretierung, Ausführung Edelstahl
D
Durchmesser (D)
16
16
mm
SW
Schlüsselweite (SW)
8
8
D1
Durchmesser Raststift (d1)
5
5
mm
D2
Gewinde (d2)
M 8 x 1,0
M 8 x 1,0
L1
Gesamtlänge (l1)
43.5
43.5
mm
F1
Federkraft Anfang (F1)
5
5
N
F2
Federkraft Ende (F2)
22
22
N
L2
Länge Raststift (l2)
5
5
mm
L3
Gewindelänge (l3)
16
16
mm
L4
Antriebshöhe (l4)
9.5
9.5
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D