IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK29.0043.100100
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0043.prj},{NB=BK29.0043.100100},{SHA256=RfOOzC+q+NT47Yrjhwrbx8zzD4LKIWUeLiejglmvGUI=},{INAME=bk29_0043_100100},{NAME=bk29_0043_100100},{ID=bk29_0043_100100},{ARTNR=BK29.0043.100100},{DESC=Rastbolzen mit Stahlknopf, ohne Arretierung, Feingewinde, Stahl verzinkt},{D=22.5},{SW=12},{D1=5},{D2=M 10 x 1,0},{L2=5},{L3=17},{L1=47.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK29.0043 - Rastbolzen mit Stahlknopf, ohne Arretierung, Feingewinde, Stahl verzinkt
Bill of material
BK29.0043.100100
ARTNR
Artikelnummer
BK29.0043.100100
BK29.0043.100100
DESC
Beschreibung
Rastbolzen mit Stahlknopf, ohne Arretierung, Feingewinde, Stahl verzinkt
D
Durchmesser (D)
22.5
22.5
mm
SW
(SW)
12
12
D1
Durchmesser Raststift (d1)
5
5
mm
D2
Gewinde (d2)
M 10 x 1,0
M 10 x 1,0
L2
Länge Raststift (l2)
5
5
mm
L3
Gewindelänge (l3)
17
17
mm
L1
Gesamtlänge (l1)
47.5
47.5
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D