IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK36.0033.100100
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk36_0033.prj},{NB=BK36.0033.100100},{SHA256=MT2CEr3OOLp/zSq4br6ZExPvREYIxmOLDyyfvne2rG8=},{INAME=bk36_0033_100100},{NAME=bk36_0033_100100},{ID=bk36_0033_100100},{ARTNR=BK36.0033.100100},{DESC=Zugschnäpper ohne Arretierung, Stahl mit schwarzem Kunststoffknopf},{D=18},{SW=10},{D1=6},{D2=M 10 x 1,0},{L2=7.5},{L3=4.0},{L1=31}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK36.0033 - Zugschnäpper ohne Arretierung aus Stahl mit schwarzem Kunststoffknopf
Bill of material
BK36.0033.100100
ARTNR
Artikelnummer
BK36.0033.100100
BK36.0033.100100
DESC
Beschreibung
Zugschnäpper ohne Arretierung, Stahl mit schwarzem Kunststoffknopf
D
Durchmesser (D)
18
18
mm
SW
Schlüsselweite (SW)
10
10
D1
Durchmesser Raststift (d1)
6
6
mm
D2
Gewinde (d2)
M 10 x 1,0
M 10 x 1,0
L2
Länge Raststift (l2)
7.5
7.5
mm
L3
Gewindelänge (l3)
4.0
4.0
mm
L1
Gesamtlänge (l1)
31
31
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D