IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0027.1606
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk38_0027.prj},{NB=BK38.0027.1606},{SHA256=omuUiCj8kXA6UISE4q+wtC3N9Cx19izqI1FcvAy8pXg=},{INAME=bk38_0027_1606},{NAME=bk38_0027_1606},{ID=bk38_0027_1606},{ARTNR=BK38.0027.1606},{DESC=Rastbolzen mit Hebel aus Stahl brüniert},{D=42},{D1=6},{D2=M 16 x 1,5},{L2=10},{L3=30},{L1=46}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0027 - Rastbolzen mit Hebel aus Stahl brüniert
Bill of material
BK38.0027.1606
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0027.1606
BK38.0027.1606
DESC
Beschreibung
Rastbolzen mit Hebel aus Stahl brüniert
D
Hebellänge (D)
42
42
mm
D1
Durchmesser Raststift (d1)
6
6
mm
D2
Gewinde (d2)
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
L2
Länge Raststift (l2)
10
10
mm
L3
Gewindelänge (l3)
30
30
mm
L1
Gesamtlänge (l1)
46
46
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D