IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0319.02305
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Zylindergriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/zylindergriffe/bk38_0319.prj},{NB=BK38.0319.02305},{SHA256=fWQ1QpumbtVm0BflhIO5p6CqRfP8euf3DzfeM/wd+dY=},{INAME=bk38_0319_02305},{NAME=bk38_0319_02305},{ID=bk38_0319_02305},{ARTNR=BK38.0319.02305},{DESC=Abklappbare Zylindergriffe aus Duroplast, drehbar mit Innengewinde},{D=23},{KLEINH=55},{H=71.5},{D1=M 5},{KLEIND=2.5},{S=20},{L=74},{KLEINC=16.5},{F=4},{G=6.3},{GROSSD1=7},{N=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0319 - Abklappbare Zylindergriffe aus Duroplast, drehbar mit Innengewinde
Bill of material
BK38.0319.02305
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0319.02305
BK38.0319.02305
DESC
Beschreibung
Abklappbare Zylindergriffe aus Duroplast, drehbar mit Innengewinde
D
Durchmesser (D)
23
23
mm
KLEINH
Höhe Griff (h)
55
55
mm
H
Gesamthöhe (H)
71.5
71.5
mm
D1
Gewinde (d1)
M 5
M 5
KLEIND
Durchmesser Arretierstift (d)
2.5
mm
S
Höhe im eingeklappten Zustand (S)
20
20
mm
L
Länge im eingeklappten Zustand (L)
74
74
mm
KLEINC
Höhe Anbauteil (c)
16.5
16.5
mm
F
Länge Arretierstift (F)
4
mm
G
Radius Anbauteil (G)
6.3
6.3
mm
GROSSD1
Zapfendurchmesser (D1)
7
7
mm
N
Zapfenlänge (N)
8
8
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D