IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
669101
Blickle
Gefederte Rollen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{blickle/gefederte20rollen/669101.prj},{NB=669101},{MANUID=669101},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=600},{HEIGHT=265},{WEIGHT=9.550},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{LSFE_SE_200K_SG=../_pool_/c3/0b/lsfe-se_200k-sg_669101.png},{DESCSHORT=LSFE-SE 200K-SG}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
669101 - LSFE-SE 200K-SG
Stückliste
669101
LSFE_SE_200K_SG
LSFE-SE 200K-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
669101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LSFE-SE 200K-SG
EAN
4047526669102
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
200
mm
RADBREITE
Radbreite
50
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
600
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
265
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
9.550
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D