IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
QA認證資訊
目錄: Bordignon
Created: 26.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
AB.02.038.077
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/ab_02.prj},{NB=AB.02.038.077},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=AB.02.038.077},{D=38},{D2=58},{D3=66},{D2WB=48},{D6=83},{LWB=66},{L=77},{L1=36},{L2=41},{WERK=1.7225/ 42CrMo4V},{GEW=0.717}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
AB.02 - Aufnahmebuchse mit Bund
Bill of material
AB.02.038.077
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
ARTNR
Artikelnummer
AB.02.038.077
AB.02.038.077
D
Durchmesser
38
38
mm
D2
Durchmesser
58
58
mm
D3
Durchmesser
66
66
mm
D2WB
Durchmesser
48
48
mm
D6
Durchmesser
83
83
mm
LWB
Länge
66
66
mm
L
Länge
77
77
mm
L1
Länge
36
36
mm
L2
Länge
41
41
mm
WERK
Werkstoff
1.7225/ 42CrMo4V
GEW
Gewicht
0.717
0.717
kg
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D