IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
QA認證資訊
目錄: Bordignon
Created: 26.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GB.43.032.062
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/gb_43.prj},{NB=GB.43.032.062},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=GB.43.032.062},{D=32},{D2=48},{D3=72},{D5=58},{D6=10 M5},{D61=10},{D7=5.5},{L=62},{L1=37},{L2=25},{K=28},{WERK=Werkstoff 3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochfest und beschichtet, gehärtet 1400HV, Innen-Ø gehont},{GEW=0.313}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
GB.43 - Gleitführungsbuchse mit Flansch Aluminium legiert
Bill of material
GB.43.032.062
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
ARTNR
Artikelnummer
GB.43.032.062
GB.43.032.062
D
Durchmesser
32
32
mm
D2
Durchmesser
48
48
mm
D3
Durchmesser
72
72
mm
D5
Durchmesser
58
58
mm
D6
Durchmesser
10 M5
10 M5
mm
D7
Durchmesser
5.5
5.5
mm
L
Länge
62
62
mm
L1
Länge
37
37
mm
L2
Länge
25
25
mm
K
Länge
28
28
mm
WERK
Werkstoff
Werkstoff 3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochfest und beschichtet, gehärtet 1400HV, Innen-Ø gehont
GEW
Gewicht
0.313
0.313
kg
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D