IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
QA認證資訊
目錄: Bordignon
Created: 26.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
WB.01.032.067+AB.03
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/wb_01_ab_03.prj},{NB=WB.01.032.067+AB.03},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=WB.01.032.067+AB.03},{D=32},{D1=40},{D2=48},{D3=72},{D5=58},{D6=10 M5},{D61=10},{D7=5.5},{L=77},{L1=46},{L2=31},{K=28},{LWB=67},{WERK=AB.03-Werkstoff 1.7225/ 42CrMo4V, WB.01-Werkstoff CuSn7Zn4Pb7+Festschmierstoff bestehend aus Graphit,Molybdän/Sulfid und Sonderzusätzen},{GEW=1.092},{N=4},{L2WB=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
WB.01+AB.03 - Wechselbuchse glatt in Aufnahmebuchse mit Flansch
Bill of material
WB.01.032.067+AB.03
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
ARTNR
Artikelnummer
WB.01.032.067+AB.03
WB.01.032.067+AB.03
D
Durchmesser
32
32
mm
D1
Durchmesser
40
40
mm
D2
Durchmesser
48
48
mm
D3
Durchmesser
72
72
mm
D5
Durchmesser
58
58
mm
D6
Durchmesser
10 M5
10 M5
mm
D7
Durchmesser
5.5
5.5
mm
L
Länge
77
77
mm
L1
Länge
46
46
mm
K
Länge
28
28
mm
LWB
Länge
67
67
mm
WERK
Werkstoff
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 42CrMo4V, WB.01-Werkstoff CuSn7Zn4Pb7+Festschmierstoff bestehend aus Graphit,Molybdän/Sulfid und Sonderzusätzen
GEW
Gewicht
1.092
1.092
kg
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D