IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
QA認證資訊
目錄: Bordignon
Created: 26.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
WB.02.032.050
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/wb_02.prj},{NB=WB.02.032.050},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=WB.02.032.050},{D=32},{TOL1=0/+0,011},{D2=40},{TOL2=+0,011/-0,005},{L=50},{L1=60},{WERK=3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochfest u.beschichtet, Härtebeschichtung ergibt Härte 1400HV},{GEW=0.063}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
WB.02 - Wechelsbuchse Aluminium legiert
Bill of material
WB.02.032.050
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
ARTNR
Artikelnummer
WB.02.032.050
WB.02.032.050
D
Durchmesser
32
32
mm
TOL1
Toleranz
0/+0,011
0/+0,011
mm
D2
Durchmesser
40
40
mm
TOL2
Toleranz
+0,011/-0,005
+0,011/-0,005
mm
L
Länge
50
50
mm
L1
Aufnahmebuchsenlänge
60
60
mm
WERK
Werkstoff
3.4365/ AlZnMgCu1,5 hochfest u.beschichtet, Härtebeschichtung ergibt Härte 1400HV
GEW
Gewicht
0.063
0.063
kg
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D