IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
454-015-22
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
4 系列气控阀和电磁阀
产品
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_4/prodotti/elettrovalvola_5_2_g1_4_monost_454_asmtab.prj},{NB=454-015-22},{IDNR=},{MOD=454-015-22},{VERS1=20},{VERS2=4},{VERS3=1},{MONT=},{FUNZ=5/2},{PT=1250},{PR=2.5 ÷ 10},{PRP=},{INTERVMANUAL=},{DIMSOLENOIDE=},{MODSOLEN=},{PPATH=../../valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/valvole_a_comando_elettropn_3_4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
5/2-way solenoid valve, G1/4, monostable - Mod. 454...
明细表
454-015-22
MOD
填?
454-015-22
454-015-22
FUNZ
功能
5/2
PT
流量
1250
Nl/min
PR
工作压力
2.5 ÷ 10
INTERVMANUAL
手动覆盖
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
DIMSOLENOIDE
Dimensions of the solenoid
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
MODSOLEN
Solenoid voltage
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D