IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Q361B14
Chinese Manufacturers
重庆汽标
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/cqqb/q361b.prj},{NB=Q361B14},{D=M14x1.5},{C=0.6},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DA=14},{DAMIN=14},{DAMAX=15.10},{DW=19.60},{E=23.35},{M=14.10},{MMAX=14.10},{MMIN=13.40},{M1=10.70},{M2=9.40},{S=21},{SMAX=21},{SMIN=20.67},{DD=14.000},{P=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
Q361B - Hwxagon nuts,style 2
明细表
Q361B14
D
M14x1.5
M14x1.5
mm
C
0.6
0.6
mm
CMAX
0.6
0.6
mm
CMIN
0.15
0.15
mm
DA
14
14
mm
DAMIN
14
14
mm
DAMAX
15.10
15.10
mm
DW
19.60
19.60
mm
E
23.35
23.35
mm
M
14.10
14.10
mm
MMAX
14.10
14.10
mm
MMIN
13.40
13.40
mm
M1
10.70
10.70
mm
M2
9.40
9.40
mm
S
21
21
mm
SMAX
21
21
mm
SMIN
20.67
20.67
mm
DD
14.000
14.000
mm
P
1.500
1.500
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D