IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9113.1 100PN15.0MPa(RF)
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn15.0mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn15.0mpa/gb9113.1-2000pn15.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 100PN15.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=157.5},{F=7},{C=44.5},{NN=159}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 9113.1-2000 PN150 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
明细表
GB/T9113.1 100PN15.0MPa(RF)
IDNR
Ident number
DN
100
100
mm
DD
D
290
290
mm
K
235.0
235.0
mm
L
32.5
32.5
mm
N
8
8
mm
M
螺纹规格
M30
M30
D
157.5
157.5
mm
F
7
mm
C
44.5
44.5
mm
NN
N
159
159
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D