IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9113.2-2000 100PN11.0MPa(M)
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.2-2000
pn11.0mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn11.0mpa/gb9113.2-2000pn11.0mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN11.0MPa(M)},{IDNR=},{DN=100},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{NN=152}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T9113.2-2000 PN110 M - 凹凸面整体钢制管法兰
明细表
GB/T9113.2-2000 100PN11.0MPa(M)
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
DD
法兰外径DD
275
275
mm
K
螺栓孔中心圆直径
216.0
216.0
mm
L
螺栓孔径
26.0
26.0
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
螺纹规格
M24
M24
D
168.0
168.0
mm
X
157.5
157.5
mm
Y
159.0
159.0
mm
F1
7
mm
F2
5
mm
C
法兰厚度
38.5
38.5
mm
NN
法兰颈部直径
152
152
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D